Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3776

Anneaux Lumineux LED Réglables

Adjustable LED Ring Light

Adjustable LED Ring Light


  • Accès Facile à la Rangée de Lentilles pour un Réglage Manuel Rapide des Angles d’Émission de l’Éclairage
  • Les Fenêtres Interchangeables Incluses Permettent un Réglage Facile de la Diffusion de la Lumière
  • Intégration d’un Accessoire de Polariseur pour Éliminer l’Éblouissement

Les Anneaux Lumineux LED Réglables proposent une intensité élevée et un éclairage LED uniforme tout en apportant une certaine flexibilité pour personnaliser l’angle d’émission de la lumière. L’accès facile à la rangée de lentilles permet un réglage manuel rapide des angles d’émission de l’éclairage. Retirez simplement la fenêtre LED tenue en place par des vis puis faites pivoter la rangée de lentilles sur l’une des trois positions indiquées pour les différents angles d’émission. Les Anneaux Lumineux LED Réglables incluent trois fenêtres interchangeables (transparentes, semi-diffuses et opalines) et un accessoire de polariseur est disponible en option pour se placer près de la fenêtre transparente de manière à éliminer l’éblouissement. La flexibilité de la modification permet d’utiliser ces anneaux lumineux dans une multitude d’applications.

Remarque : Alimentation 24 V et câble femelle à mâle M12 requis.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×