Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3882

Sources de Lumière Spectrale Réglables


  • Contrôle total du spectre, avec 10 canaux indépendants de 12 bits
  • Précision, exactitude et répétabilité spectrales optimales
  • Couleur de lumière réglable par le biais d’un logiciel simple d’utilisation

Les Sources de Lumière Spectrale Réglables sont des illuminateurs LED polyvalents pour applications scientifiques. Ces sources d’éclairage intègrent une technologie brevetée comprenant un capteur optique et un système de correction de boucle de rétroaction offrant un niveau élevé de précision, d’exactitude et de stabilité spectrales sur le long terme. Ces systèmes optiques génèrent de la lumière blanche ou tout autre spectre visible par modulation de 10 canaux LED, chacun centré sur une longueur d’onde différente avec une profondeur de 12 bits (4096 pas). Les Sources de Lumière Spectrale Réglables sont livrées avec un logiciel simple d’utilisation permettant un contrôle précis de chaque canal LED et une définition de spectre en toute facilité. Une malette IP67 et une alimentation sont incluses pour chaque source de lumière, et une API complète est disponible au besoin.

Remarque : TLes Sources de Lumière Spectrale Réglables sont compatibles avec la gamme complète d’EO de guides lumineux à fibre optique grâce à l’Adaptateur Monture C inclus (#11-283), un Adaptateur Monture C pour Assemblage sur Guide Lumineux (#53-047) et un adaptateur fibre optique correspondant (famille de produits #2112).

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×