Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3154

Objectifs Télécentriques F Theta


  • Disponibles pour les Sources Lasers 1064 nm et 633 nm
  • Testés pour des Seuils de Dommage Elevés
  • Idéaux pour des Applications de Scannage Laser

Les Objectifs Télécentriques F Theta améliorent les systèmes de scannage laser en offrant un faisceau laser focalisé perpendiculaire à la surface de travail, éliminant par conséquent les inconsistences associées aux surfaces n’étant pas planes et augmentant la profondeur de champ. Les objectifs télécentriques F Theta se composent de multiples éléments offrant une ultime résolution d’image incorporés dans une configuration optique spécifique amenant un faisceau perpendiculaire au plan image. Une conception à espace d’air et traitement AR à haute éfficacité garantissent une excellente durabilité et fonctionnalité.

Utilisés avec nos expanseurs de faisceaux TECHSPEC® Beam X, les objectifs télécentriques F Theta peuvent offrir la plus petite taille de spot avec la plus forte puissance sur une pièce de travail.

Informations Techniques

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer