Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1964

TECHSPEC Supports de Lentilles de Monture T

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944
50mm Diameter, T-Mount Thin Lens Mount, #88-943

50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944

50mm Diameter, T-Mount Thin Lens Mount, #88-943


  • Supports pour Singulets, Achromats, Filtres ou Réticules
  • Conçues pour s'Intégrer à tous les Composants de Monture T
  • L'Optique est Maintenue en Place grâce à une Bague de Serrage Incluse
  • Supports de Lentilles de Monture S ou C Également Disponibles

Les Supports de Lentilles de Monture T TECHSPEC® sont conçus pour monter une grande variété de composants optiques sur des systèmes de monture T compatibles. Une bague de serrage filetée, conçue pour accepter une clé de serrage à lame plate droite standard, maintient le composant optique bien en place. Ces supports sont filetés M42 x 0,75, avec un diamètre externe de 48 mm.

Remarque : Les modèles #52-933 et #52-292 sont agencés en 3 parties.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×