Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3172

TECHSPEC Supports de Lentilles de Monture S


  • Supports pour Singulets, Achromats, Filtres ou Réticules
  • Conçues pour s'Intégrer à tous les Composants de Monture S
  • L'Optique est Maintenue en Place grâce à une Bague de Serrage Incluse
  • Supports de Lentilles de Monture C ou T Également Disponibles

Les Supports de Lentilles de Monture S TECHSPEC sont conçus pour monter une grande variété de composants optiques sur des systèmes de monture S compatibles. Une bague de serrage filetée, conçue pour accepter une clé de serrage à lame plate droite standard, maintient le composant optique bien en place.Ces supports sont filetés M12 x 0,5, avec un diamètre externe de 16 mm.

Informations Techniques

 
L1 L2 Stock No.
6.2mm 9.2mm #63-938
6.2mm 9.2mm #63-939
5.6mm 8.6mm #63-940
5.6mm 8.6mm #63-941
5.6mm 8.6mm #63-942
8.6mm 11.6mm #63-943
13.6mm 16.6mm #63-944
 
L1 L2 Stock No.
9.7mm 12.7mm #63-948
9.7mm 12.7mm #63-949
9.7mm 12.7mm #63-950
12.7mm 15.7mm #63-651
20.5mm 23.5mm #63-952

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×