Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3920

TECHSPEC S-Mount Iris Diaphragm Barrels

TECHSPEC® S-Mount Iris Diaphragm Barrel

TECHSPEC® S-Mount Iris Diaphragm Barrel


  • Variable Aperture for S-Mount Systems
  • Clear Aperture Ranging from 0.7mm to 5mm
  • Lever Adjustment for Aperture Control

TECHSPEC® S-Mount Iris Diaphragm Barrels feature an iris diaphragm with a variable clear aperture that ranges from 0.7mm to 5mm. The 17mm diameter barrel adds 12mm of extension length to the system. TECHSPEC® S-Mount Iris Diaphragm Barrels feature a lever that protrudes 4mm from the barrel housing for adjustment of the iris aperture. The iris plane sits approximately 8mm from the female end of the barrel.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×