Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1718

Loupes à Base Opaque

Nylon Case, #36-286

Nylon Case, #36-286


  • Long Dégagement Oculaire
  • Accepte des Réticules de Contacte
  • Large Champ de Vision
  • Assure une Réelle Vision de Couleur

Cette loupe est idéale pour des applications d'inspection à retro-éclairage du fait que la base opaque ne laisse entrer aucune lumière ambiante. Egalement utile pour focaliser des images sur un verre dépoli ou peut être utilisé comme oculaire dans certaines applications. La loupe se pose directement sur la surface de travail. Les 12X et 9X sont de type Kellner, à correction de couleur et possèdent trois lentilles. Le modèle 6X possède une seule lentille DCX de précision. Large champ de vision. Accepte des réticules de contact de 27 mm. Utilisés avec notre famille de Monochromateurs.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer