Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3509

Objectifs M Plan Fluorite d'Olympus à Longues Distances de Travail

#86-829
#86-827
#86-828

#86-829

#86-827

#86-828


  • Parfaits pour la Microscopie à Fond Clair, à Fond Noir, à Contraste Interférentiel, à Fluorescence ou à Polarisation
  • Les Longues Distances de Travail Réduisent les Risques de Détérioration des Échantillons
  • Transmission Supérieure à 90% de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini Disponibles

Les Objectifs M Plan Fluorite d'Olympus à Longues Distances de Travail sont parfaits pour toute une gamme d'applications utilisant une multitude de méthodes d'éclairage. Ces objectifs offrent de longues distances de travail pour améliorer la sécurité des échantillons en plus d'offrir un contraste élevé pour l'observation. Les objectifs comprennent également des positions de pupilles standard, qui permettent l'utilisation de plusieurs prismes ou polariseurs pour les applications de microscopie à contraste interférentiel (DIC).

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN 5X #88-202 22.5 0.3 0.0 25.4 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 10X #88-203 24.0 1.9 0.0 15.2 22.4 26.0 4.5
LMPLFLN 20X #88-204 33.0 3.7 0.0 17.0 0.0 26.0 4.8
LMPLFLN 50X #88-205 34.4 4.0 0.0 18.2 0.0 26.0 4.9
LMPLFLN 100X #88-206 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7


 
  Stock # A B C D E F G
LMPLFLN-BD 5X #86-827 30.0 3.4 0.0 16.2 29.5 32.0 5.0
LMPLFLN-BD 10X #86-828 35.0 2.7 0.0 15.5 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 20X #86-829 33.0 0.9 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5
LMPLFLN-BD 50X #86-830 34.4 1.4 0.0 20.7 28.0 32.0 4.8
LMPLFLN-BD 100X #86-831 41.7 4.0 0.0 21.0 29.0 32.0 4.7

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×