Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3714

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Coffrets de Miroirs à Raie Laser Nd:YAG


×
  • Comprennent Six Miroirs pour l'UV, le Visible et le NIR
  • Plus de 99% de Réflexion Absolue à la Longueur d'Onde de Conception
  • Seuil de Dommage Laser Élevé
  • Miroirs Laser également disponibles individuellement

Les Coffrets de Miroirs à Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont parfaits pour les applications de recherche et laboratoire et comprennent six Miroirs à Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® de 25 mm de diamètre. Les miroirs offrent une réflexion et des seuils de dommage laser élevés ainsi qu'une qualité de surface supérieure, mais aussi la précision requise pour les applications laser exigeantes. Chaque coffret de Miroirs à Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® se compose de miroirs à bande unique pour les longueurs d'onde 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm, et des miroirs à double bande pour 532 nm et 1064 nm, et pour 635 - 670nm et 1064 nm. Les miroirs à double bande peuvent être utilisés pour réfléchir les raies laser doublées en fréquence, ou pour réfléchir à la fois la raie à 1064nm et le faisceau d'alignement.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×