Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2169

Base Magnétique Métrique

65mm Square Low Profile Magnetic Base

65mm Square Low Profile Magnetic Base


  • Deux Forces Magnétiques

Cette base magnétique offre une taille compacte et un aimant controlé rapide/faible/off. La base mesure seulement 65 x 65 x 20mm et inclut une plaque de montage sur le dessus avec un M16 pour nos supports métriques et huit M4 sur le 50mm carré. Le paramètre faible magnétique permettra des changements rapides de positionnement et le paramètre rapide bloquera la base en place.

Cette base magnétique #55-527 est compatible avec les plateaux suivants: #54687, #55-032, #55-459, #55-840, #55-841, #56-335, #56-336.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×