Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3422

Caméras JAI Multi-CCD


  • Les Modèles AT-140 et AT-200 Apportent une Fidélité de Couleur Inégalée
  • Le Modèle AD-081 Dispose d'une Large Gamme d'Imagerie Dynamique
  • Le Modèle AD-080 Permet d'Obtenir une Image Simultanée dans le Visible et le Proche IR.

Les CCD caméras JAI AT-140 et AT-200 parviennent à une fidélité de couleur inégalée en utilisant trois capteurs destinés respectivement au rouge, bleu et vert. Le modèle AD-080 offre une haute résolution et l'obtention d'une image simultanée dans le domaine du visible et du proche IR grâce à l'utilisation de deux capteurs optimisés pour 400 - 700nm et 750 - 900nm. Utilisant deux capteurs CCD, le modèle AD-081 a la capacité unique d'opérer sur une large gamme d'imagerie dynamique ; un capteur CCD traite de faibles intensités lumineuses, tandis que l'autre traite de hauts niveaux de luminosité. L'algorithme de fusion du logiciel créé alors une image finale.

Remarque : Alimentation #59-199 et câble requis pour les caméras.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×