Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3258

Miroir Déformable d'Iris AO

Iris AO 111 Actuator Deformable Mirror, #33-267

Iris AO 111 Actuator Deformable Mirror, #33-267


×
  • Précision Linéaire de la Position en Boucle Ouverte
  • Conception contenant 111 Actuateurs avec 37 Segments de Position Tip/Tilt par Actuateur
  • Traitement Miroir Argent Protégé, préservé par une Fenêtre Traitée VIS-NIR de Précision de Surface λ/20
  • Kit d’Optiques Adaptatives d'Iris AO aussi Disponible

Les Miroirs Déformables d'Iris AO sont des appareils haute-performance, calibrés en usine et couplés à de l’électronique de contrôle de précision, à faible bruit, pouvant être utilisés dans des applications d’optiques adaptatives. Le positionnement d’un miroir intuitif utilisant des valeurs piston/tip/tilt ou des coefficients de Zernike, permet de créer les formes du miroir de précision pour en corriger le front d’onde. Le modèle de Miroirs Déformables d'Iris AO utilise des segments de miroir résistants en silicium monocristallin qui restent plats sur de grandes plages de températures et sous une puissance incidente de 100 W/cm2 ou plus. Le positionnement complètement indépendant des segments donne la possibilité de mettre en œuvre des applications d’optique adaptative, à réseaux phasés, à mise en forme de faisceaux ainsi que des applications de couplage de fibre et bien d’autres encore. L’interface USB et le logiciel breveté sont conçus pour un contrôle simple et précis de chaque actuateur en vue de faciliter l’intégration système.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×