Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2287

Tableau de Résolution I3A/ 12233

1X - I3A/ISO Resolution Test Chart, #56-074
1X - Enhanced Digital Camera Target, #58-940

1X - I3A/ISO Resolution Test Chart, #56-074

1X - Enhanced Digital Camera Target, #58-940


  • Offre une Calibration de Résolution à Plein Champ
  • En Accordance avec le Standard ISO 12233
  • Trois Tailles Disponibles
  • Applicable pour les Caméras Couleurs et Monochrome Délivrant un Signal Numérique ou Analogique

Cette mire est conçue pour tester la résolution d’électronique et se conforme avec ISO 12233. Les caméras couleurs et monochrome délivrant une sortie analogique et numérique peuvent être utilisées avec ce tableau test. La mire peut être employée pour mesurer la résolution visuelle, limitation de résolution, et offre une simple méthode d’obtenir des données de fréquences spatiales (SFR), similaire à celles des mesures FTM pour une caméra. Figure sur le tableau de 100 à 2000 LW/PH (largeurs de lignes par hauteur d’image correspondant à la plus fine étant 0.1mm). Ce tableau est offert en deux tailles accommodant une variété de caméras et d’objectifs.

Les Mires 1x et 2x sont basées sur le tableau ISO-12223 mais ont des informations additionnelles. Elles peuvent être utilisées pour déterminer la résolution lumineuse réfléchissante et caractéristiques d'imagerie de systèmes caméras numériques.

Pour télécharger un Outil d'Analyse pour l'utilisation avec ces mires , cliquez ici.

Eléments du Tableau Incluent:

  • Bordure noire pour définir l'aire active
  • Zone centrale à double fréquence pour des buts de focalisation
  • Bords hyperboliques 100-600 LW/PH et 500-2000 LW/PH pour la mesure de résolution visuelle centrale, de coin, horizontale et verticale.
  • Carré noir à 45 dégrs pour la mesure diagonale SFR
  • Petits carrés noir pour mesurer la SFR verticale et horizontale à des bords extrêmes
  • Barres en forme de H pour SFR à des champs lointains
  • Ligne Verticale et horizontale pour vérifier la linéarité
  • Courtes lignes noires 100-1000 LW/PH pour des réponse d'impulsion verticales et horizontales
  • Cercle avec croix et X pour l'observation de non linéarité
  • Motifs pour la compression d'image

En addition à tous les paramètres de l'ISO-12233 , les mires supérieures offrent:

  • Gamme de résolution étendue. Standard mesure des centres de 4,000 LW/ph & des coins de 2,000 LW/ph
  • Mires avec deux secteurs d'étoiles
  • Carre gris fonçé (8% R) 5° sur fond moyennement gros (32% R) pour l'analyse SFR de contraste réduit
  • 5Barre de 5° (5 x 30mm) pour tableau 1x
  • Petites lignes noires 1200 à 3,000 LW/ph

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer