Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3653

Convertisseurs de Faisceaux Gaussiens au Type "Top-Hat"


  • Conçus pour des Longueurs d'Onde Laser de 355, 532 et 1.064 nm
  • Présentent une Conception de Conversion de Réfraction
  • Génèrent des Profils Homogènes de Type "Flat Top"

Les Convertisseurs de Faisceaux Gaussiens au Type "Top-Hat" utilisent des systèmes optiques de réfraction permettant de convertir des profils de faisceaux laser Gaussiens monomode à une ou deux dimensions, en des profils "Top-Hat", tout en réduisant la perte de transmission. Le profil homogène de type "Flat Top" est focalisé à la distance de travail et disponible dans une multitude de tailles de champ. Ces convertisseurs comportent des conceptions à des longueurs d'onde multiples pour une intégration simple dans les applications qui nécessitent un éclairage homogène, comprenant le traitement de matériaux, la micro-lithographie ou les appareils médicaux.

Remarque : Pour des performances optimales, le profil du faisceau d'entrée doit être un Gaussien d'au moins 95% avec un diamètre de faisceau de 4 mm.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×