Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3412

Modules Diode Laser Violet Focalisables


  • Puissance de Sortie Optique Stable
  • Disponibles en Faisceau Circulaire ou Elliptique
  • Peuvent être Modulés jusqu'à 10kHz

Ces Modules Diode Laser Violet Focalisables à 405 nm sont disponibles avec des puissances de sortie allant de 0.9 à 10 mW. Combinant des circuits électriques et des faisceaux optiques collimatés, ces modules de diode laser clés en main sont faciles à utiliser et conviennent à un large choix d'applications. Chaque module de diode laser présente un mécanisme de focalisation externe et peut accepter des têtes de projection interchangeables. La tête de projection peut être fixée sur le module laser au moyen de deux vis de réglage situées sur la face avant du module.

Remarque : L'alimentation et les supports de fixation sont vendus séparément.

Chaque Module Diode Laser Violet Focalisable fournit une puissance de sortie stable et peut fonctionner en mode continu ou modulé. Ces modules diode laser se branchent facilement sur une alimentation DC 5V (vendue séparément) via une prise jack DC standard et possèdent deux fils supplémentaires pour le signal TTL qui leur permettent de fonctionner en mode modulé. Chaque module diode laser présente un mécanisme de focalisation externe et peut être intégré avec plusieurs têtes de projection interchangeables proposées en option.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×