Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3372

Modules Diode Laser Focalisables

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856
5V DC Power Supply, #83-855

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856

5V DC Power Supply, #83-855


×
  • Puissance de Sortie Stabilisée
  • Têtes de Projection Interchangeables
  • Disponibles avec Faisceau Elliptique ou avec Faisceau Circulaire et Option de Modulation

Ces Modules Diode Laser Focalisables sont disponibles avec des puissances de sortie allant de 0,9 à 10 mW. Combinant une électronique et des optiques de collimation de faisceau, ces modules diode laser à prix coûtant sont idéaux pour une intégration OEM dans de nombreuses applications. Les têtes de projection interchangeables peuvent être utilisées pour créer un motif de ligne ou de croix. L'Alimentation d'Energie et Accessoires de Montage sont vendus séparément.

Ces Modules Diode Laser Focalisables sont disponibles en longueurs d'onde de 635 nm, 780 nm ou 830 nm. Chaque version est également proposée avec une sortie de faisceau circulaire ou elliptique, et d'une puissance de sortie stabilisée à onde continue (CW) ou modulée. Chaque module diode laser se branche facilement à une alimentation optionnelle de 5V DC (vendue séparément) au moyen d'une prise DC standard. Les modèles à modulation se composent de deux fils supplémentaires pour obtenir un signal TTL. Il est également possible d'utiliser les modèles à modulation en mode CW, en appliquant simplement un signal 5V DC à l'entrée TTL. Chaque Module Diode Laser Focalisable se compose d'un mécanisme de focalisation externe, en plus de l'intégration de plusieurs têtes de projection interchangeables. Les têtes de projection sont attachées par deux vis sur la face avant du module diode laser.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×