Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3625

Combineurs Laser à Couplage de Fibre

Three Port Combiner
Two Port Combiner

Three Port Combiner

Two Port Combiner


  • Combineurs Deux ou Trois Ports Disponibles
  • Modèle Compact pour une Intégration Système Facile
  • Pics de Puissances Optiques Élevés

Les Combineurs Laser à Couplage de Fibre sont des outils faciles à utiliser pour combiner plusieurs sources laser à couplage de fibre. Ils permettent d'associer plusieurs entrées laser en une sortie laser unique. Les combineurs laser deux et trois ports comprennent des lasers de 1310 nm et de 1350 nm. Le combineur laser trois ports comprend un laser rouge de 650 nm pour vérifier correctement l'alignement. Ces combineurs laser sont parfaits dans une multitude d'applications, notamment l'instrumentation de réflectométrie, la spectroscopie, le comptage de photons, ou la détection optique.

Remarque : Le combineur laser trois ports comprend un laser rouge de 650 nm pour vérifier correctement l'alignement.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×