Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3439

Caméras PoE (Power over Ethernet) d'EO

Front of Camera
Back of Camera

Front of Camera

Back of Camera


  • Conception Ultra Compacte du Logement
  • Optimisées par un Injecteur PoE ou une Carte Informatique PoE
  • Interface Logicielle Puissante et Facile à Utiliser

Équipées d'une foule de fonctions, les Caméras PoE (Power over Ethernet) d'EO peuvent simplifier de nombreuses applications de vision industrielle. Un logiciel est remis avec chaque caméra et permet à l'utilisateur de fixer la zone d'analyse (AOI), le gain, l'exposition, l'équilibre des blancs, la vitesse de défilement, le retard de déclenchement, le retard de la sortie numérique (flash) et la durée. Le logiciel peut également effectuer une accentuation des contours, une inversion et un binning de l'image, ainsi que la correction des pixels chauds. Il peut également capturer des images au format JPEG, Bitmap ou AVI. Les pilotes DirectShow (WDM), ActiveX, et TWAIN sont inclus.

Remarque : Les Câbles GigE (nécessaires pour toute utilisation) et les Circuits de Capture sont également disponibles. Des pilotes et des manuels d'utilisation peuvent être téléchargés.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×