Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1495

Filtres Circulaires à Densité Variable


 

  • Densité continuellement variable sur 270°
  • Transmission spectrale constante de 400 à 700 nm
  • Versions montées et non-montées disponibles

 

Ces filtres à densité neutre sont variables continuellement jusqu’à 270 degrés du filtre. Les filtres variables circulaires procurent une atténuation linéaire de la lumière incidente en tournant le filtre. Conçus pour être spectralement plats de 400 à 700 nm, ils procurent une excellente atténuation pour les spectromètres et autres instruments optiques. Les filtres de diamètre 50 mm sont disponibles montés ou non. Le montage durable en aluminium anodisé ont un indicateur identifiant précisement l’angle de position du filtre augmentant la répétabilité. La rotation de 360 degrés se complète avec un poste en acier inoxydable de 4 pouces de long, 0,5 pouce de diamètre.

Informations Techniques

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer