Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1354

TECHSPEC Tube d’Extension pour Objectifs de Microscope 30mm/Monture C

#53-838

#53-838


  • Tube d’aluminium de 111,5 mm de longueur
  • Pour le couplage direct des objectifs de microscope DIN aux caméras à monture C
  • Filetages mâle/femelle

Ce tube d'extension de 111.5mm offre la longueur nécessaire lors de l'intégration d'un objectif microscope standard DIN. Filetages mâle/femelle aux côtés opposés.

Pour intégrer une caméra CCD les références suivantes seront nécessaires:

Monture Objectif Microscope (#03-627)
(Pour Monture C Seulement) Tube d'Extension 15mm (#54-630)
(Pour Monture CS Seulement) (2) Tubes d'Extension (#54-629)

Pour intégrer un oculaire les références suivantes seront nécessaires :

Monture Objectif Microscope (#03-627)
Anneau de Filetage Double Femelle (#03-630)
Monture Microscope Oculaire (#03-628)

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×