Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2412

Objectifs Vidéo Auto-Iris


  • Vérrouillable, Mise au Point Manuelle
  • Taille Compacte
  • Conçus pour des Caméras à Monture CS

Conçus pour les caméras industrielles CCD de monture CS, nos Objectifs à Distance Focale Auto-Iris offrent une foule de solutions techniques de formation image. Les objectifs automatiques à iris incorporent un iris électroniquement commandé, permettant à l’objectif de maintenir un niveau lumineux les rendant idéaux à l’utilisation extérieure ou toutes applications lumineuses variantes. Ces objectifs incorporent un iris automatique DC (type galvanomètre) pour l’usage avec de plus nouvelles caméras CCD qui incorporent des circuits ALC. Pour s’assurer que ces objectifs fonctionnent au-dessus d’une grande variété de niveaux d’éclairage, un filtre à densité neutre est incorporé pour augmenter le maximum F-stop fournissant l’équivalent f/125 ou F360 ou f/560 selon l’objectif choisi. La longueur du câble est de 310mm.

Les caméras compatibles incluent Hitachi KP-D20A et Hitachi KP-D20B. Les applications typiques incluent la surveillance, l’inspection, et le macro travail. La saillie arrière maximale au delà du bâti d’objectif est de 2.3mm.

Note: Les objectifs sont seulement fonctionnels une fois reliés à une caméra de monture CS aux possibilités automatiques d’iris DC.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer