Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1717

Loupe à Bras Articulé - 360°


  • Se Plie Facilement
  • Long Dégagement Oculaire
  • Large Champ de Vision

Notre loupe la plus appréciée se tourne dans toute position et possède un ressort en acier inoxydable empêchant tout mouvement non souhaité lors du maniement. Elle offre jusqu'à ¾" d'espace pour permettre une correction supplémentaire tout en visionnant le matériau sous inspection. Spécifiquement conçu pour que la cellule objectif ne soit pas en contact direct avec des surfaces délicates. Les modèles 12X et 9X sont de type Kellner, à correction de couleur et possèdent trois lentilles. Le modèle 6X se compose d'une seule lentille DCX de précision. Large champ de vision. Se plie à 2" L x 1-1/8" W x 1-½" H.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer