Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3070

TECHSPEC Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série C

TECHSPEC C Series Fixed Focal Length Lenses
3.5mm Focal Length, #89-410
4.5mm Focal Length, #86-900
4.5mm Lens with Filter Adapter, #87-425
6mm Focal Length, #67-709
8.5mm Focal Length, #58-000
80% lighter than Fujinon®, Replacement for HF12.5SA-1
70% lighter than Fujinon®, Replacement for HF16SA-1
80% lighter than Fujinon®, Improvement for HF25SA-1
60% lighter than Fujinon®, Replacement for HF35SA-1
50% lighter than Fujinon®, Replacement for HF50SA-1
100mm Focal Length, #86-410

TECHSPEC C Series Fixed Focal Length Lenses

3.5mm Focal Length, #89-410

4.5mm Focal Length, #86-900

4.5mm Lens with Filter Adapter, #87-425

6mm Focal Length, #67-709

8.5mm Focal Length, #58-000

80% lighter than Fujinon®, Replacement for HF12.5SA-1

70% lighter than Fujinon®, Replacement for HF16SA-1

80% lighter than Fujinon®, Improvement for HF25SA-1

60% lighter than Fujinon®, Replacement for HF35SA-1

50% lighter than Fujinon®, Replacement for HF50SA-1

100mm Focal Length, #86-410


  • Facteur de Forme Compact (C)
  • Excellent Rapport Qualité - Prix
  • Conçus pour l’Automatisation d’Usine
  • Faible Variation d’un Objectif à un Autre

Les objectifs à distance focale fixe de la série C de TECHSPEC® sont conçus pour les applications de vision industrielle, en tenant compte des exigences de distance de travail et de résolution d’automatisation et l’inspection d’usine. Les objectifs à distance focale fixe de la série C de TECHSPEC® comportent de larges ouvertures, permettant à ces objectifs à haute performance d’être utilisés même dans des conditions d’éclairage les plus défavorables. Chaque objectif est muni d’une couche anti-reflet à large bande, d’iris de verrouillage et d’ajustement de focalisation avec des vis de blocage encastrées et un boîtier robuste pour les applications à contraintes d’espace. Les objectifs de la série C sont fabriqués avec une haute tolérance, résultant en des niveaux de performance d’imagerie élevés avec une faible variations d’un objectif à un autre. En combinant la performance optique, les caractéristiques industrielles et les tailles compactes, nos objectifs à distance focale fixe de la série C de TECHSPEC® sont idéaux pour l’automatisation et l’inspection d’usines.

Edmund Optics has created a family of high performance optical designs (the C Series family) and developed 5 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the C Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

Informations Techniques

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×