Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, introduit ses nouvelles Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC®. Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC disposent d'une conception robuste qui est idéale pour des applications infrarouges exigeantes dont l'imagerie ou la surveillance infrarouge, la télédétection, ou la spectroscopie infrarouge.
Fabriquées de Germanium robuste
Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC sont fabriquées en Germanium, une matière robuste et durable qui disposent d'une large gamme de transmission et d'un indice de réfraction élevé. Avec une gamme de transmission allant de 2 à 16μm et une opacité dans la portion visible du spectre, le Germanium convient parfaitement en applications laser infrarouges. Le matériau est même inerte dans l'air, l'eau, les alcalins et les acides (à l'exception de l'acide nitrique). Avec une densité de 5.33g/cm3 et une dureté de Knoop de 780, presque deux fois celle du Fluorure de Magnésium, le Germanium est un substrat idéal pour les optiques IR robustes et durables.
Gamme de longueur d'onde comprise entre 2 et 16μm
Les Lentilles Ménisques en Germanium disposent d'une gamme de longueur d'onde comprise entre 2 et 16μm. Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC offrent une meilleure correction sphérique et des plus petites tailles de spots que les lentilles comparables. Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC sont proposées non traitées ou traitées anti-reflet pour augmenter leur performance dans la plage de longueurs d'onde du traitement désigné. Dix-huit types de lentilles conformes à la norme RoHS sont proposés en diamètre de 25mm ou 50mm avec des distances focales allant de 25mm à 100mm et des options non-traitées ou traitées pour les gammes de 3 à 5μm ou de 8 à 12μm. Les Lentilles Ménisques en Germanium TECHSPEC sont en stock et disponibles pour une livraison immédiate pour un délai rapide à prix coûtant.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.