Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Assemblées d’Objectifs Compact TECHSPEC®. Elles sont conçues pour réduire le poids et la taille d'un système d'imagerie tout en conservant sa performance optique.
Grossissement changeable en utilisant des espaceurs
Les Assemblées d’Objectifs Compacts d’Edmund Optics® sont une excellente alternative aux systèmes d’objectifs traditionnels qui nécessitent généralement des longueurs de tube longues et des lentilles tubes. Les Assemblées d’Objectifs Compact TECHSPEC® optimisent chaque objectif pour obtenir des longueurs de tube courte en gagnant de l’espace. Pour une intégration facile dans un système de sous-assemblage, ces assemblées présentent un diamètre extérieur standardisé de 30mm et un filetage de monture C. La configuration de l’assemblée permet à l’utilisateur de facilement augmenter le grossissement en ajoutant des espaceurs pour ainsi accroître la longueur du tube.
Traitement AR à large bande des objectifs
Optimisés pour de longues distances de travail, les Assemblées d’Objectifs Compact TECHSPEC® présentent une conception légère et compact. Chaque objectif inclut également un traitement anti-reflet (AR) à large bande lui permettant de fournir une transmission de la lumière uniforme et optimisée dans le spectre du visible (VIS) pour une flexibilité maximale.
Idéales pour les applications biomédicales et de vision industrielle
Les Assemblées d’Objectifs Compact TECHSPEC® sont idéales pour une variété d’applications biomédicales et de vision industrielle incluant la microscopie, la cytométrie, l’inspection pharmaceutique et la fraude. Les Assemblées d’Objectifs Compact TECHSPEC® sont disponibles sous forme d’objectif compact de grossissement 2X, 5X et 10X. Les assemblées, d’excellente qualité, sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système. Une large gamme de grossissements et d’ouvertures numériques vous sont proposées sur demande pour répondre à la résolution, à la transmission, et à la profondeur de champ dont vous avez besoin pour votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.