Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, offre désormais de nouveaux Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR TECHSPEC®. Ces Prismes antireflet à large bande (BBAR) offrent une large gamme de longueur d’onde de 350 – 2.200 nm et sont parfaits pour les applications nécessitant un rétro-réflecteur à un seul axe et pour des systèmes optiques avec des limitations d’espace.
Tolérance Angulaire de ±15 arcsec
Les Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR TECHSPEC® offrent des tolérances angulaires étroites de ±15 arcsec, réduisant la déviation du faisceau et éliminant le besoin de recalibrages d’autres éléments du système optique. Les prismes sont manufacturés à partir un substrat de N-BK7 et ont une qualité de surface haute précision de 40-20, une planéité de la surface de λ/8 et une tolérance dimensionnelle de +0/-0,1 mm.
Huit options de traitement standard en VIS 0 et NIR 1 disponibles
Ces Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR TECHSPEC® ont plusieurs options de traitement qui couvrent le spectre visible (VIS) et infrarouge proche (NIR), ce qui réduit les réflexions de la surface dans la plage de longueur d'onde désigné pour une transmission totale élevée. Huit options de traitement standard en VIS 0 et NIR 1 sont disponibles avec des longueurs de l’hypoténuse de 14,1 mm à 70,7 mm et des longueurs des côtés de 10 mm à 50 mm. Ces Prismes sont également disponibles en tailles sur-mesure. Les Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR TECHSPEC® sont en stock et sont disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.