Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes. Ces lames séparatrices sont insensibles à l’état de polarisation du faisceau entrant, les rendant parfaites dans les applications laser exigeantes, pour lesquelles le contrôle de polarisation est crucial.
Précision de surface de λ/8
Les Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes présentent des seuils de dommage laser élevés supérieurs à 6 J/cm2 à 1064 nm à 10 ns. Un traitement avec des couches diélectriques augmente la performance du système tout en maintenant l’état de polarisation du faisceau entrant. Le traitement 1025 nm - 1095 nm est prévu pour les lasers pulsés les plus prisés du secteur industriel comme le Nd:YAG, le Yb:KGW et le Yb:YAG. Pour les applications laser femtosecondes, des traitements à faible GDD sont également disponibles et sont conçus de manière à conserver la largeur d’impulsion du faisceau entrant. Les lames offrent une précision de surface impressionnante de λ / 8 pour une distorsion du front d'onde minimale.
Quatre modèles de 25,4 mm de diamètre disponibles
Les Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes sont disponibles en quatre modèles de 25,4 mm de diamètre avec les longueurs d'onde de conception 355 nm, 515-532 nm, 770-830 nm et 1025-1095 nm. Fabriquées à partir d'un substrat de silice fondue, les lames offrent une ouverture utile supérieure à 22,9 mm. Respectueux de la norme RoHS, les Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes répondent aux normes MIL-C-675A pour la durabilité et d'excellente qualité, elles sont en stock et livrables dans les plus brefs délais.
Les Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes seront exposées sur le stand Edmund Optics® lors du salon CLEO (San Jose, Etats-Unis) du 12 au 14 mai.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.