Edmund Optics® (EO), fournisseur principal de composants optiques, propose désormais les Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®. Précédemment nommés « Filtres d’Imagerie TECHSPEC®», ces filtres résistants ont été rebaptisé en Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®, pour promouvoir leur utilisation principale avec les caméras et lentilles de Vision Industrielle d’Edmund Optics. Ils sont conçus pour la plupart des applications de vision industrielle et d’imagerie exigeantes. Ces filtres transmettent ou bloquent des longueurs d’ondes spécifiques dans le domaine UV, visible ou IR, et permettent des angles d’incidence extrêmement larges pour un maximum de possibilités.
Les filtres à traitement dur présentent une longue durée de vie et d’un contraste d’imagerie amélioré
C’est grâce au traitement dur que les Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® sont très durables. Comparés aux filtres classiques, ces filtres à traitement dur bloquent la lumière indésirable d’une manière optimale et ont une durée de vie prolongée. Par ailleurs, les Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® renforcent le contraste des caractéristiques qui vous intéressent, en éliminant la lumière indésirable et en isolant les régions spectrales et les couleurs.
Un rapport signal-bruit optimal
Les Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® fournissent une illumination uniforme grâce à des profils de transmission extrêmement élevés et plats. Leur longueurs d’onde de coupure basse et haute sont brusques, et leurs valeurs de transmission sont supérieures à celles des filtres d’imagerie classiques sur le marché de plus de 10%. Ils obtiennent un rapport signal-bruit optimal dans les systèmes d’imagerie sans perdre en intensité lumineuse, qui est indispensable à la performance.
Longueurs d’onde de conception de 330 nm à 880 nm
Les Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® existent avec différentes gammes de longueurs d’onde, avec des longueurs d’onde de conception allant de 330 à 880 nm. Ces filtres sont optimisés pour une utilisation avec des LEDs ordinaires. La gamme de blocage s’étend normalement de 200 à 1200 nm, couvrant la plupart du bruit ainsi que la majeure partie UV / IR du spectre des lampes et des ampoules conventionnelles. Ces filtres sont proposés avec différents filets pour faciliter leur intégration. Les Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.