Services Proposés

Traitement

Edmund Optics offre des capacités de traitement très variées pour des composants optiques opérant sur tout le spectre de l'ultraviolet, du visible et de l'infrarouge. Des traitements peuvent être appliqués sur des substrats non traités, comme des lentilles, des fenêtres ou des prismes, pour modifier les caractéristiques de performance ou créer des composants optiques spécifiques, notamment des séparateurs et des filtres optiques.

Traitements Disponibles :

  • Des Traitements Anti-Reflets Standard et à Haute Réflexion peuvent être Appliqués sur les Surfaces de Substrats Non-Traités tels que sur des Lentilles, Fenêtres et Prismes.
  • Des Conceptions à Large Bande ou à Raie Laser couvrant l’Ultraviolet, le Visible et l’Infrarouge sont Disponibles.
  • Des Traitements Supplémentaires Standard tels que des Traitements Conductifs Transparents en Oxyde d’Indium-Étain (ITO) ou des Traitements à Seuil de Dommage Laser Élevé sont aussi Disponibles.

Plate Beamsplitters

Exemple : Lames Séparatrice

Nous créons des lames séparatrices personnalisées répondant à vos besoins d’application en sélectionnant l’une de nos lames séparatrices standards et en modifiant rapidement la dimension, la gamme de longueur d’onde, et le rapport de division.

Lames Séparatrices Standards Substrat Gamme de la Longueur d’Onde Réflexion/Transmission
Lames Séparatrices Visible et Proche IR N-BK7 400 - 700 nm,
700 - 1100 nm
20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20
Lames Séparatrices Verre Sodo-Calcique 400 - 700 nm 25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25
Lames Séparatrices UV Silice Fondue UV 250 - 450 nm 30/70, 50/50, 70/30

Cube Beamsplitters

Exemple : Cubes Séparateurs

En utilisant des prismes à angle droit standards non traités, Edmund Optics peut rapidement assembler des cubes séparateurs personnalisés dans des tailles allant de 5 à 75 mm. Des rapports de division et des gammes de longueurs d’onde personnalisés sont disponibles.

Cubes Séparateurs Standards Substrat Gamme de la Longueur d’Onde Réflexion/Transmission
Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande N-BK7 430 - 670 nm, 720 - 1080 nm, 1100 - 1620 nm 50/50
Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande N-SF11 420 - 680 nm, 700 - 1100 nm Reflect S / Transmit P
Cubes Séparateurs Polarisants à Raie Laser N-BK7 488 nm, 532 nm, 780 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm Reflect S / Transmit P
Cubes Séparateurs Standards N-BK7 400 - 700 nm 30/70, 50/50, 70/30

Optical Filters

Exemple : Filtres Optiques

Besoin d’un filtre personnalisé ? Nous pouvons rapidement et facilement ajouter des traitements de précision à des substrats non traités. Des Filtres Passe-Bande, Notch, Dichroïques, Couleurs, et de Densité Neutre peuvent être modifiés pour répondre aux exigences de dimension ou de performance spécifiques.

Type de Filtre Gamme de la Longueur d’Onde Densité Optique
Filtres Passe-Bande avec un Seul Substrat 300 nm - 2,0 μm ≥4, ≥6
Filtres Passe-Bande avec Traitement Traditionnel 193 nm - 10,6 μm ≥3, ≥4
Filtres Notch 355 nm - 1,064 μm ≥2, ≥4
Filtres Passe-Bas 400 nm - 1,2 μm ≥2, ≥4
Filtres Dichroïques 400 nm - 1,2 μm N/A
Filtres Passe-Bande - Verre Coloré 285 nm - 1.000 nm N/A
Filtres à Densité Neutre UV, VIS, NIR, IR 0,1 - 4,0
Capacités des Filtres Optiques Traités Spécifications / Tolérances Typiques
Dimensions (Circulaire ou Carrée) 2-100 nm
Substrats Tous Types de Verre
Gammes Spectrales 193 nm - 14 μm
Pente de Bord (T50% to OD > 4) < 0,5%
Tolérance Spectrale de Bord <1% Déviation, <0,2% Cas Spéciaux
Tolérance Densité Neutre OD ±5%
CWL ±1 nm
Largeur de Bande 1 nm - Bande Passante
Transmission >95%, Typique
Réflexion 0,1 - 99,5%
Polarisation (S:P) 10.000:1
Seuil de Dommage Laser Jusqu’à 20 J/cm2 @ 20 ns Pulsé
Durabilité MIL-STD-810F, Séction 507.4,
MIL-C-48497A, Séction 3.4.1

Haut de Page

Modification Rapide des Dimensions des Composants

Personnalisation des lentilles, miroirs, fenêtres, séparateurs, polariseurs et prismes à partir de 2 à 3 semaines départ usine  !

Diameter Reduction

Réduction de Diamètre

Besoin d’une optique d’une taille spécifique ? Nous pouvons rapidement et facilement réduire le diamètre extérieur de nos optiques standards en stock pour répondre à vos besoins spécifiques.

Exemples d’Applications

  • Ajustage exact/précis d’une optique dans un barillet de lentille
  • Harmonisez les diamètres de filtres à votre système
Spécifications Typiques
Taille de la Pièce de Départ 6 - 400 mm
Diamètre Final Minimum 3,0 mm
Tolérance de Diamètre ± 0,1 mm
Ouverture Utile 80%
Déviation du Faisceau 3 - 5 arc minutes
Tolérance d’Angle du Biseau 45° ±15°
Défaut au Bord = 0,50 mm
Qualité de Surface 80-50

Troncature

Pour les applications de conception nécessitant une forme unique, une lentille, une fenêtre ou un miroir tronqué peuvent être la meilleure solution. Une troncature (coupure sur mesure) se produit lorsqu’un ou plusieurs coupes droites sont appliquées à une optique ronde.

Exemples d’Applications

  • Retirer un surplus de matériau dans des applications sensibles au poids
  • Monture et fixation sur mesure
Spécifications Typiques
Spécifications Typiques 5 - 300 mm
Diamètre Final Minimum 3,0 mm
Épaisseur Maximale 30 mm
Tolérance Arête de Coupe ± 0,1 mm
Déviation du Faisceau 3 - 5 arc minutes
Tolérance de l’Angle du Biseau 45° ± 15°
Défauts aux Bords = 0,50 mm
Qualité de Surface 80-50

Linear Cut to Size

Découpe Linéaire

Besoin d’une optique de taille ou de forme personnalisée ? Nous pouvons découper toute optique pour répondre à vos besoins. Pour les optiques planes et fines, nous offrons un procédé de clivage économique et facilement reproductible. Pour les optiques plus épaisses, notre équipe d’experts utilise une découpe cisaillée de précision pour créer la géométrie désirée. Une découpe linéaire ne se limite pas aux optiques planes, le procédé peut également être appliqué aux optiques avec des surfaces courbes. Par exemple, une lentille PCX peut être modifiée à partir d’un diamètre de cercle pour avoir un bord extérieur carré.

Exemples d’Applications

  • Retirer un surplus de matériau dans des applications sensibles au poids
  • Monture et fixation sur mesure
  • Fenêtres de visualisation sur mesure
Spécifications Typiques
Taille de la Pièce de Départ 5 – 300 mm
Diamètre Final Minimum 3 mm
Épaisseur Maximale 30 mm
Tolérance Arête de Coupe ± 0,1 mm
Tolérance de l’Angle du Biseau 45° ± 15°
Défauts aux Bords = 0,50 mm
Qualité de Surface 80-50

Edge Blackening

Noircissement des Bords

Est-ce que la lumière parasite interfère avec les performances de votre système ? La lumière parasite correspond à l’énergie en dehors de l’ouverture utile qui est diffusée par les bords d’un composant optique ou mécanique et qui atteint le capteur sous forme de bruit. Parce que la lumère parasite augmente uniquement le bruit, pas le signal, elle limite en générale la performance globale des systèmes à multi-éléments. Afin de minimiser la lumière parasite, nous pouvons noircir les bords d’une optique utilisant une encre respectueuse de la norme RoHS et résistante aux solvants afin d’améliorer le flux lumineux total.

Exemples d’Applications

  • Améliorer la qualité d’image dans les systèmes d’imagerie
  • Maximiser le flux lumineux dans les systèmes optiques
Spécifications Typiques
Taille de la Pièce de Départ 3 - 250 mm
Diamètre Final Minimum ajout de + 0,1 mm
Ouverture Utile demeure inchangé

Carottage

Besoin de faire des ajustements de dimension à un filtre ? Nous utilisons un procédé de carottage pour séparer le substrat du filtre de la monture tout en maintenant les propriétés optiques du filtre au centre. Retiré de la monture, l’optique peut être modifiée plus avant en utilisant la réduction de diamètre, la troncature, ou le noircissement des bords.

Exemples d’Applications

  • Créer un diamètre sur mesure pour un filtre
  • Retrait d’une monture d’un filtre
Spécifications Typiques
Taille de la Pièce de Départ 6,5 - 50 mm
Diamètre Final Minimum 3,0 mm
Tolérance de Diamètre ± 0,5 mm ou mieux
Ouverture Utile 80%

Perforation

Dans certaines applications spécifiques, il est impératif de devoir perforer une optique. Nous pouvons réaliser des perforations pour aider à simplifier le processus de montage optique ou pour permettre la compatibilité avec des exigences spécifiques de l’application.

Exemples d’Applications

  • Miroir primaire d’un télescope de réflexion
  • Combinaison de faisceaux laser
  • Trous de montage personnalisés

Engraving

Gravure

Besoin d’un marquage, d’une gravure ou d’une sérialisation spécifique permettant de détecter et contrôler des assemblées de prototypage tout au long de la procédure de développement ou pour faciliter l’identification? Nous pouvons vous aider.

Exemples d’Applications

  • Appliquer un logo sur le corps en aluminium anodisé d’un assemblage
  • Deux lentilles presque identiques doivent être placées dans un tube d’objectif ? Gravez des lettres ou des chiffres sur les bords pour indiquer leur ordre lors de l’assemblage.
  • Créer des indicateurs de position des composants le long de la surface d’une table de laboratoire.
  • Ajouter un repère de référence à un ensemble de polariseurs pour indiquer la direction de polarisation linéaire.

Haut de Page

Modifications Rapides sur des Surfaces Optiques

Amélioration de Surface

Lorsque vous avez besoin d’une performance qui va au-delà de ce qu’un composant standard en stock peut fournir, Edmund Optics® offre un processus de finition de surface de pointe pour optimiser la performance de votre système optique. Nos ingénieurs peuvent améliorer des surfaces optiques jusqu’à une irrégularité de < λ / 10 (à 632,8 nm).

Exemples d’Applications

  • Améliorer les surfaces des objectifs d’imagerie pour améliorer la qualité d’image
  • Réduire l’irrégularité de surface d’une lentille pour l’utiliser dans un système laser à haute puissance
Service de Modification Taille de la Pièce de Départ (Plage) Planéité de Surface Typique (à 632,8 nm) Ouverture Utile
Amélioration de Surface 15 - 60 mm λ/10 ou mieux 80% du Diamètre Central

Sphere to Asphere

Convertir une Lentille Sphérique en Asphère

Une lentille asphérique peut surpasser à elle seule les qualités de plusieurs éléments sphériques, en particulier dans les systèmes optiques rapides accueillant un maximum de lumière (faible f/#). Edmund Optics® offre ainsi un service permettant de convertir un singulet sphérique en une lentille asphérique personnalisée, en modifiant le design d’une des 150 lentilles PCX standards. Après avoir caractérisé la conception sur mesure de votre lentille asphérique à partir d’une lentille PCX standard, veuillez contacter nos ingénieurs qui vont vous guider à travers notre service de modification rapide. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’utilisation de lentilles PCX pour créer des asphères.

Exemples d’Applications

  • Réduisez le délai de livraison et les coûts en modifiant une lentille PCX standard en stock au lieu de soumettre une demande entièrement personnalisée.
  • Simplifier le prototypage de systèmes d’imagerie par produire seulement le nombre de lentilles asphériques dont vous avez besoin.
Service de Modification Taille de la Pièce de Départ (range) Précision de Surface Typique Ouverture Utile
Convertir une PCX en Asphère 15 - 60 mm 1 μm (P-V) 80% du Diamètre Central

Haut de Page

Triage ou Inspection

Savez-vous que Edmund Optics® offre des services de métrologie de pointe pour tester et mesurer presque toutes les spécifications importantes pour nos produits ? Que vous ayez besoin d’un mesure interférométrique précise d’un composant optique individuel ou d’une courbe spectrophotométrique qui montre la transmission en fonction de la longueur d’onde, nous sommes là pour vous aider. Avez-vous besoin d’une traçabilité pour votre application ? Des services de sérialisation et de gravure sont également disponibles.

Triage ou Inspection
Type de Mesure Équipement Gamme des Dimensions Limite de Mesure
Diamètre Extérieure Micromètre 1 - 125 mm ±0.01 mm
Épaisseur Centrale Indicateur Optique 0,1 - 50 mm ± 0,01 mm
Centrage de la Lentille Télescope d’Observation 5 - 75 mm 2 secondes d’arc,
jusqu’à 500 mm FL
Interférogramme*
(y compris une re-certification des optiques planes)
Interferomètre 5 - 100 mm λ/10 P-V @632 nm
Interférogramme de Prisme* Interferomètre 5 - 100 mm λ/10 P-V @632 nm
Cube Séparateur* Interferomètre 5 - 100 mm λ/10 P-V @632,8 nm
Scan de Traitements Réflets Spectrophotomètre 10 - 150 mm 175 - 3300 nm, up to OD5,
0° to 65° AOI
Scan de Traitements à Transmission Spectrophotomètre 10 - 150 mm 175 - 3300 nm, up to OD5, 0° to 40° AOI
Rugosité de Surface Interféromètre à Lumière Blanche sans Contact 1 - 150 mm 1 Å
*Des traitements AR de haute performance peuvent limiter les tests interférométriques.

Haut de Page

Services Supplémentaires

Montage

Besoin d’une optique standard montée ? Nous pouvons vous permettre d’économiser du temps et de l’argent en vous assurant un composant optique proprement monté pour une intégration facile et rapide dans votre système optique. A partir de nos 450 montures de composants uniques, nous vous proposerons soit une optique standard soit une optique sur mesure qui puisse répondre aux spécifications de la monture. Par exemple, sélectionnez l’un de nos montures S, C et T conçus pour des lentilles de 3 - 40 mm de diamètre. Nous monterons la lentille pour vous et vous recevrez rapidement une assemblée de lentilles personalisée. C’est aussi simple que ça ! Ou cherchez-vous des assemblages optiques plus complexes ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter vos besoins d’assemblage spécifiques.

Exemples d’Applications

  • Sécurisez des composants
  • Facilitez l’intégration de composants optiques dans les systèmes existants
  • Réduisez la manipulation optique pour minimiser les risques d’endommager les composants

Kitting

Mise en Lots

Avez-vous besoin d’acheter de multiples composants pour votre système ? Pour rendre les choses plus faciles pour vous, nous pouvons créer une liste des pièces personnalisée qui vous permet d’acheter un seul numéro de stock au lieu de chaque pièce individuellement. Encore mieux, la liste des pièces personnalisée garantit que tous les produits sont livrés ensemble.

Exemples d’Applications

  • Composants pour des assemblages de lentilles
  • Coffrets de filtres fluorescents
  • Liste des pièces personnalisée

 

Emballage Personnalisé

Avez-vous des exigences spécifiques d’emballage ? Nous pouvons vous aider ! Notre équipe peut vous assurer que vos produits sont emballés et livrés en fonction de vos besoins spécifiques.

Exemples d’Applications

  • Logiciel d’étiquetage
  • Ajoutez votre nom de l’entreprise, le numéro de pièce, ou une autre identification
  • Paquets personnalisés

 

Sérialisation

Si vous avez des préoccupations à cause de la traçabilité, nous pouvons graver ou sérialiser vos pièces selon vos exigences.

 

Rapports d’Inspection

Sur demande, notre équipe de métrologie peut fournir des rapports d’inspection qui documentent la performance exacte de votre optique. Pour plus d’informations sur nos services de métrologie, veuillez visiter la section de métrologie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer