Formulaire de Demande de Devis pour la Modification d’une Lentille - Étape 1 sur 2

Veuillez remplir le formulaire qui suit pour une demande de devis sur une lentille personnalisée. Entrez tout d’abord le numéro de stock de la lentille standard qui se rapproche le plus de l’article souhaité, de manière à l’utiliser comme lentille de référence. Sélectionnez ensuite le traitement anti-reflet ou réfléchissant nécessaire. Veuillez ensuite indiquer le diamètre de la lentille finale et cochez la case si vous souhaiter noircir son bord de manière à diminuer la lumière parasite. Pour finir, veuillez fournir les informations relatives aux quantités requises et à l’application ainsi que toutes informations supplémentaires.


*Required

Typical Finished Part Specifications
Modified Dimension Tolerance ±0.1mm
Surface Quality 80-50
EFL Based on the product selected.
Beam Deviation 3-5 arcmin
Clear Aperture 80% of outer dimension
Irregularity (Plano/Spherical) Based on the product selected.
Bevel FW Tolerance MIN = NONE, MAX = 0.5mm
Bevel Angle Tolerance @45° ±15°
Edge Chips ≤0.5mm outside the clear aperture
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer