✔ Conception Compacte pour une Intégration Facile
✔ Traités AR pour les longueurs d'onde Nd:YAG 355 nm, 532 nm et 1064 nm
✔ AR-beschichtet für Nd:YAG Laser Wellenlängen: 355 nm, 532 nm und 1064 nm
✔ Conception Galiléenne à 2 Éléments
✔ Grossissements et Longueurs d’Onde Personnalisés Disponibles
Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes (low cost - prix économique) YAG Fixes sont des solutions simples et économiques à 2 éléments, conçues pour l’élargissement de faisceaux. Dans les systèmes à base de laser, il faut souvent étendre le diamètre du faisceau, soit pour remplir une ouverture désirée, soit pour réduire la divergence du système. Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes (low cost) sont conçus pour une performance à la limite de la diffraction tout en gardant un prix rentable. Les conceptions galiléennes simples et les options personnalisées apportent de nombreuses possibilités pour un variété d'applications et intégrations OEM.
Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes TECHSPEC® | |||
---|---|---|---|
Grossissement | 355 nm | 532 nm | 1064 nm |
2X | #37-046 | #37-047 | #37-048 |
3X | #37-049 | #37-050 | #37-051 |
4X | #37-052 | #37-053 | #37-054 |
5X | #37-055 | #37-056 | #37-057 |
6X | #37-058 | #37-059 | #37-060 |
7X | #37-061 | #37-062 | #37-063 |
8X | #37-064 | #37-065 | #37-066 |
10X | #37-067 | #37-068 | #37-069 |
En Savoir Plus sur les Conceptions d’Expanseurs de Faisceau LCht YAG Fixes et leurs Applications.
LIREApprenez Comment Concevoir un Expanseur de Faisceau LCht YAG Fixe en Utilisant des Optiques de Stock.
LIRE
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.