Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector

See More by FLIR
×
Stock #86-771 3-4 jours
×
- +
€32,10
Qté 1+
€32,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèle Compact 29 x 29 x 30 mm
  • Capture d'Images Jusqu'à 150 fps
  • Logiciel de Capture d'Image et Adaptateur Trépied ¼-20 Inclus
  • Modèles GigE Également Disponibles

Les Caméras FLIR Flea®3 USB 3.0 sont idéales pour les applications à faible coût nécessitant des caméras de conception compacte à vitesse rapide. Ces caméras sont capables de prendre des images jusqu'à 150 fps à une résolution de 1,3 Mpx. L'utilisation de l'USB 3.0 offre des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbits/seconde. Pour faciliter l'intégration, le logiciel de capture d'image est inclus pour un téléchargement optionnel.

Remarque : Un câble USB 3.0 (#86-770) est requis pour tout fonctionnement. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer