Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S
EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera
×
Accepte la plupart des objectifs d’imagerie M12/Monture S
Optiques de 0,4 et 5,0 mégapixels disponibles
Focalisation manuelle et autofocus possible grâce au logiciel inclus
Les Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S disposent d'un boîtier en aluminium compact et sont idéales pour l'automatisation, la logistique, la biométrie, la sécurité et les applications de gestion du trafic. Le logiciel inclus est conçu aussi bien pour l'utilisateur novice que pour l'utilisateur expérimenté. Tous les SDK (.NET, ActiveX, librairie des classes pour C++) et pilotes de LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain et WDM sont inclus.
Remarque: Un câble USB #59-382 (vendu séparément) est nécessaire à son bon fonctionnement.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.