Caméra Couleur avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S EO-A5012

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
Stock #86-425 3-4 jours
×
- +
€830,00
Qté 1+
€830,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 2.0
Type:
Color Camera
Filetage:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
Tampon d’Image:
Not Specified
Remarque:
Mount: Auto Focusable
Numéro de Modèle:
EO-A5012C
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9P031
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/2.5"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm):
5.7 x 4.3
Taux d'Image (fps):
6.00
Profondeur de Pixel:
8 bit
Contrôle d'Exposition:
1/10,000s - 30s
Connecteur:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
Consommation de Puissance (W):
1.25
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Not Specified
Dimensions (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Poids (g):
50
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Température de Stockage (°C):
+20 to +60
GPIO Connector Type:
None

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Accepte la plupart des objectifs d’imagerie M12/Monture S
  • Optiques de 0,4 et 5,0 mégapixels disponibles
  • Focalisation manuelle et autofocus possible grâce au logiciel inclus

Les Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S disposent d'un boîtier en aluminium compact et sont idéales pour l'automatisation, la logistique, la biométrie, la sécurité et les applications de gestion du trafic. Le logiciel inclus est conçu aussi bien pour l'utilisateur novice que pour l'utilisateur expérimenté. Tous les SDK (.NET, ActiveX, librairie des classes pour C++) et pilotes de LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain et WDM sont inclus.

Remarque: Un câble USB #59-382 (vendu séparément) est nécessaire à son bon fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer