CM3-U3-13Y3C-CS 1/2" Chameleon®3 Caméra, Couleur

See More by FLIR

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
Stock #33-163 3-4 jours
×
- +
€415,00
Qté 1+
€415,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d’Image:
16MB
Famille de Caméras:
Chameleon®3
Numéro de Modèle:
CM3-U3-13Y3C-CS
Composante d'Imagerie:
ON Semi PYTHON 1300
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,021
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm):
6.14 x 4.9
Taux d'Image (fps):
149.00
Profondeur de Pixel:
10 bit
Contrôle d'Exposition:
10μs - 1s
Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO
Consommation de Puissance (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
44 x 35 x 22.1 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
54.9
Monture:
CS-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
Gamme Dynamique (dB):
56.19
Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
9-pin JST
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connexion USB3
  • Logement léger
  • Conception compacte

Les Caméras USB3 FLIR Chameleon®3 offrent une connexion USB3, une forme convenable, la flexibilité des caméras de circuit ainsi que des capteurs CMOS et CCD très prisés. Elles disposent d’un boîtier métallique compact et léger qui offre de nombreux points de montage et une connexion USB3 verrouillable, les rendant parfaitement adaptées pour une large gamme d’applications situées dans des espaces restreints. Les Caméras USB3 FLIR Chameleon®3 disposent également d’une mémoire tampon sur la caméra permettant la retransmission de l’image et un GPIO opto-isolé avec une connexion verrouillable. Sa combinaison unique de facteurs de taille, de dimension ultra-compacte, de faible coût et de sélection de capteurs CCD et CMOS, font du Chameleon®3 une caméra parfaite pour une large gamme d’applications de vision industrielle et scientifiques. La caméra est disponible en monochrome et en couleur, avec des résolutions de 1,30 à 5,00 mégapixels.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer