BFLY-U3-23S6C-C USB 3.0 Blackfly®, Couleur, Caméra

See More by FLIR

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera
×
Stock #33-433 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
- +
€595,00
Qté 1+
€595,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 3.0
Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d’Image:
16MB
Famille de Caméras:
Blackfly®
Numéro de Modèle:
BFLY-U3-23S6C-C
Composante d'Imagerie:
Sony IMX249
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.2"
Résolution (MegaPixels):
2.30
Pixels (H x V):
1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.86 x 5.86
Aire Active, H x V (mm):
11.25 x 7.03
Taux d'Image (fps):
41.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16/24 bit
Contrôle d'Exposition:
19μs - 3.9s
Connecteur:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB or via GPIO with #88-063
Consommation de Puissance (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
36
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
67.33 (Mode 0) / 73.09 (Mode 7)
Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Design ultra-compact
  • Sortie USB 3.0 pour augmenter le taux de transfert d’image
  • Inclut un logiciel de capture d'image et un SDK

Les Caméras FLIR Blackfly™ USB 3.0 sont des solutions légères, compactes et rentables pour les applications d'imagerie sensibles à l'espace. Ces caméras utilisent le capteur Sony IMX249. Elles disposent d'une multitude de fonctions dont un tampon d'image de 16 Mo, des indicateurs LED et un traitement d'image sur la caméra, qui sont parfaites pour être intégrées dans des systèmes de vision industrielle. Les Caméras FLIR Blackfly™ USB 3.0 incluent un logiciel de capture et un SDK, et sont compatibles avec les systèmes Windows et Linux ainsi qu'avec les anciens systèmes USB 2.0.

Remarque : Le câble USB 3.0 est vendu séparément. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer