1500-1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera

1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Front)

1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Front) 1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Back)
×
Stock #87-094 Fin de Série Contact
×
- +
€2.720,95
Qté 1+
€2.720,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
USB 2.0
Type:
NIR Camera
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Sony ICX445
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
1.20
Pixels (H x V):
1,296 x 964
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.75 x 3.75
Aire Active, H x V (mm):
4.86 x 3.62
Taux d'Image (fps):
18.00
Profondeur de Pixel:
8/16 bit
Contrôle d'Exposition:
10μs - 10s
Connecteur:
USB 2.0, Type Mini-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
Consommation de Puissance (W):
2
GPIOs:
2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
44 x 41 x 25.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
37 with Tripod Bracket
Monture:
C/CS-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Température d'Utilisation (°C):
0 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rangée CDD Traitée au Phosphore
  • Pics Spectraux à 1512 nm et 1540 nm
  • Comprend une Caméra, un Câble et un Logiciel Facile à Utiliser

La Caméra USB 2.0 CCD NIR de 1500 - 1600 nm est idéale pour les applications d'alignement laser, de tests de télécommunications et d'inspection. Cette caméra de 1,3 Mpx dispose d'une sortie USB 2.0 et d'un filetage de monture CS. Un adaptateur de monture C est inclus pour une flexibilité accrue. Cette caméra comprend un câble USB 2.0 de deux mètres, un logiciel de capture, un adaptateur triploïde et un guide de démarrage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer