Top Seller

Caméra USB 2.0 CCD NIR de 1500 - 1600 nm

1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Front)

1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Front) 1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Back)
×
  • Rangée CDD Traitée au Phosphore
  • Pics Spectraux à 1512 nm et 1540 nm
  • Comprend une Caméra, un Câble et un Logiciel Facile à Utiliser

La Caméra USB 2.0 CCD NIR de 1500 - 1600 nm est idéale pour les applications d'alignement laser, de tests de télécommunications et d'inspection. Cette caméra de 1,3 Mpx dispose d'une sortie USB 2.0 et d'un filetage de monture CS. Un adaptateur de monture C est inclus pour une flexibilité accrue. Cette caméra comprend un câble USB 2.0 de deux mètres, un logiciel de capture, un adaptateur triploïde et un guide de démarrage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer