Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie

Rack and Pinion Movement

Rack and Pinion Movement 65mm Diameter Thru Hole 50mm Diameter Thru Hole 50mm Diameter Thru Hole +5
×

Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie ajoutent une capacité de focalisation supplémentaire aux systèmes d'imagerie. Les trous de passage sont idéaux pour une utilisation avec les Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™TECHSPEC® ou d'autres objectifs d'imagerie. Le mouvement à crémaillère et molette avec goujon ¼-20 peut être utilisé avec n'importe quelle caméra ou objectif d'imagerie compatible. Les Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie sont proposées avec un mouvement grossier ou fin. Les Bases du Système d'Imagerie, Tiges en Acier Inoxydable et Accessoires sont également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer