Câble d’Alimentation Électrique Universel à Connecteur Hirose HR10 6 Broches, 1,8 m

#63-859

×
Stock #63-859 En Stock
×
- +
€100,00
Qté 1+
€100,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory
Longueur du Câble (m):
1.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

L'alimentation électrique universelle comprend un câble de 1,8 m de long se terminant par un connecteur Hirose à 6 broches. Comprend des fiches d'alimentation détachables pour les États-Unis, l'Australie, l'Europe, le Royaume-Uni et la Corée. • Entrée : 100-240V, 1,0A max, 50-60Hz • Sortie : +12V, 2,0A • Puissance de sortie : 24W max

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning, Sub Sampling ou AOI
  • Puissant Logiciel, Facile d’Utilisation

Nos caméras GigE sont équipées d’une foule de paramètres rendant la vision industrielle de plus en plus facile. Un logiciel est inclut avec chaque caméra permettant aux utilisateurs de paramétrer AOI, gain, exposition, balance de blanc, taux d’image, délai déclencheur ainsi que le délai flash. Permet également la capture d’images en format JPEG, Bitmap ou AVI. Le logiciel permet également d’obtenir un meilleur contraste aux bords, binning et correction de pixel. Les drivers Direct Show (WDM), Acive X et TWAIN sont également inclus.

Remarque : Une alimentation est nécessaire pour le fonctionnement et vendue séparément. L'alimentation électrique compatible et l'adaptateur pour montage sur trépied se trouvent dans les spécifications du produit. Des câbles GigE (nécessaires au fonctionnement) et des circuits de capture sont également disponibles. Pilotes et manuels disponibles au téléchargement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer