Adaptateur Blackfly® ¼-20 Trépied

See More by FLIR

Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter, #88-210

Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter, #88-210
×
Stock #88-210 En Stock
×
- +
€11,80
Qté 1+
€11,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connexion USB3
  • Logement léger
  • Conception compacte

Les Caméras USB3 FLIR Chameleon®3 offrent une connexion USB3, une forme convenable, la flexibilité des caméras de circuit ainsi que des capteurs CMOS et CCD très prisés. Elles disposent d’un boîtier métallique compact et léger qui offre de nombreux points de montage et une connexion USB3 verrouillable, les rendant parfaitement adaptées pour une large gamme d’applications situées dans des espaces restreints. Les Caméras USB3 FLIR Chameleon®3 disposent également d’une mémoire tampon sur la caméra permettant la retransmission de l’image et un GPIO opto-isolé avec une connexion verrouillable. Sa combinaison unique de facteurs de taille, de dimension ultra-compacte, de faible coût et de sélection de capteurs CCD et CMOS, font du Chameleon®3 une caméra parfaite pour une large gamme d’applications de vision industrielle et scientifiques. La caméra est disponible en monochrome et en couleur, avec des résolutions de 1,30 à 5,00 mégapixels.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer