Connecteur Hirose GPIO Blackfly® 6-Fiches, 4,5 m

See More by FLIR

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-065

Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-065
×
Stock #88-065 En Stock
×
- +
€43,90
Qté 1+
€43,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception ultra-compacte
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
  • Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2 

Les Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE sont des solutions légères et économiques pour les applications d'imagerie avec contraintes d'espace. Ces caméras disposent d'une multitude de fonctions qui sont parfaites pour être intégrées dans des systèmes de vision industrielle comprenant un tampon d'image de 16 Mo en plus du traitement d'images sur la caméra.  Ces caméras, compatibles au standard GigE Vision, incluent un logiciel de capture et un SDK, et sont compatibles avec les systèmes Windows et Linux. Les Caméras FLIR Blackfly® PoE GigE sont disponibles en monochrome et en couleur. Ils sont dotés d'un capteur CMOS à balayage progressif.  

Remarque : Deux câbles GigE sont requis si vous utilisez un injecteur PoE. Utilisez l'espaceur de 5 mm (#03-618) pour passer d'une caméra de monture CS à une caméra de monture C. Logiciel disponible pour téléchargement. FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer