Alimentations d'Energie et Câbles de Connexion

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply #59-099 5V Universal Power Supply, #59-099
×
  • Kit de 4 lames interchangeables pour les sorties standard : États-Unis, Royaume-Uni, Europe et Australie
  • Options d'alimentation électrique de 5, 9, 12 ou 15 V
  • Seules les options 5V et 9V incluent un cordon de 6 pieds

Alimentation d'Energie Universelle

L'alimentation d'énergie universelle inclut deux adaptateurs permettant une utilisation en Grande-Bretagne et en Europe. Les options 5V et 9V incluent un câble de 6 pieds avec un bloc terminal à l'extrêmité pour la connexion des fils.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer