Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 

Nouveaux Produits : Fenêtres ou Diffuseurs

Ultrafast Thin Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×

Ultrafast Thin Windows
  • 1mm Thickness for Limited GDD
  • Low Loss Broadband IBS Anti-Reflection Coating (Coming Soon)
  • Designs for Wavelengths from 370nm to 2.2μm
  • Coating GDD of ±30fs2
Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows
  • Meets Severe Abrasion Requirements of MIL-C-675C
  • ≥90% Transmission from 8 - 11.5µm
  • Ideal for Harsh Environments
Colored Glass Diffusers Nouveau
×

Colored Glass Diffusers
  • Colored Glass Filter Substrates
  • 120-Grit Sandblasted Surface
  • Red, Blue, and Green Options
II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows Nouveau
×

II-VI Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond Windows
  • High Transmission Across UV, FIR, and Microwave Spectra
  • High Thermal Conductivity for Use with High Power Lasers
  • Exceptional Hardness for Ultimate Scratch Resistance
  • II-VI Manufactured
Diffuseurs Réfléchissants TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×

Diffuseurs Réfléchissants TECHSPEC®
  • Parfaits pour les applications de diffusion UV et IR
  • Traitement en Aluminium Amélioré ou Or Protégé
  • Surface sablée au grain 120
Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT Nouveau
×

Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT
  • Un haut niveau de flexibilité
  • Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
  • Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
Fenêtres λ/10 à Réflectivité Ultrafaible
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×

Fenêtres λ/10 à Réflectivité Ultrafaible
  • Traitement raie laser à réflectivité <0,1%
  • Options de longueurs d’onde de Nd:YAG et Yb:YAG
  • Substrats d’une qualité de surface de 10-5

×

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×