Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 

Produits Recertifiés: Caméras USB

Caméras USB 3.0 ace de Basler
Caméras USB 3.0 ace de Basler
  • Interface USB 3.0 Haut Débit
  • Taille Ultra Compacte
  • Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision
Microscopes USB Numériques
Microscopes USB Numériques
  • Grossissements de 10X à 200X et 500X Disponibles
  • Modèles de Polariseurs, UV, VIS, et IR
  • Logiciel de Calcul et de Comparaison Inclus
Caméras USB 2.0 FLIR Chameleon<sup>®</sup>
Caméras USB 2.0 FLIR Chameleon®
  • Capteur 1.3 MP Sony® EXview HAD CCD®
  • Ultra Compacte et Légère
  • Entrée/Sortie pour Applications de Déclenchement et de Stroboscopie
Caméras CCD de Vision Industrielle USB 2.0 d'EO
Caméras CCD de Vision Industrielle USB 2.0 d'EO
Caméras de Vision Industrielle CMOS USB 3.0 d'EO
Caméras de Vision Industrielle CMOS USB 3.0 d'EO
  • Modèle Compact 29 x 29 x 29 mm
  • Interface USB 3.0 pour une Vitesse de Transfert des Données Maximale
  • Boîtier léger en Magnésium
  • Modèles PoE Également Disponibles
Caméras EO USB 2.0
Caméras EO USB 2.0
  • Logement Ultra Compact
  • Balayage Progressif
  • Taux d’Image Ajustable via Binning ou AOI
  • Puissant Logiciel et Facile d’Utilisation
Caméras FLIR Grasshopper<sup>&reg;</sup>3 Haute Performance USB 3.0
Caméras FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0
  • Comporte des Capteurs Haute Résolution et à Haute Sensibilité
  • Vitesses de Défilement Élevées Commandées par une Interface USB 3.0
  • Inclut un Logiciel de Capture d'Image et un SDK
Caméras PixeLINK&reg; USB 3.0
Caméras PixeLINK® USB 3.0
  • Résolutions Max. de 14 MP
  • Tailles de Capteur de ½" à 1,1"
  • Configurations Angle Droit et Circuit Disponibles

×

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×