Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   

Nouveaux Produits : Caméras USB

Nouveau
×

Caméras de Vision Industrielle USB 3.1 CMOS d'EO
  • USB 3.1 = Des Taux de Transfert plus Élevés jusqu’à 5 Gbps
  • Présente un Connecteur USB Type-C Réversible
  • Logement Compact 47 x 46 x 26,3 mm
Nouveau
×

FLIR Blackfly® S Polarization Cameras
  • Feature Sony’s Polarization Image Sensor
  • Four-Directional Polarizers Formed on Chip
  • PoE GigE and USB 3 Versions Available

Caméras USB 3.0 ace de Basler
  • Interface USB 3.0 Haut Débit
  • Taille Ultra Compacte
  • Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Caméras de Vision Industrielle CMOS USB 3.0 d'EO
  • Modèle Compact 29 x 29 x 29 mm
  • Interface USB 3.0 pour une Vitesse de Transfert des Données Maximale
  • Boîtier léger en Magnésium
  • Modèles PoE Également Disponibles

Caméras PixeLINK® USB 3.0
  • Résolutions Max. de 14 MP
  • Tailles de Capteur de ½" à 1,1"
  • Configurations Angle Droit et Circuit Disponibles

×

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×