Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
 

Nouveaux Produits : Objectifs TECHSPEC® d'Imagerie

Objectifs pour Caméras Linéaires Série LS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×

Objectifs pour Caméras Linéaires Série LS
  • Conçus pour les caméras linéaires 16K, 5 µm, 82 mm
  • Également utilisables avec les caméras 12K, 5 µm, 62,5 mm et 16K, 3,5 µm, 57,7 mm
  • Uniformité et haute résolution sur l'ensemble du champ d'image
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série CA
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×

Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série CA
  • Objectif Compact APS (CA) idéal pour la vision industrielle
  • Compatible avec les capteurs de format APS-C 27,9 mm
  • Monture TFL (M35 x 0,75, bride de 17,5 mm) pour capteurs grand format

×

Besoin d'une offre ? Veuillez insérer un numéro de stock pour recevoir facilement un devis en deux étapes.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×