Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
Catégorie
    Couleur
    Longueur d'Onde (nm)
    Type d'Éclairage
    Fabricant
    Géométrie

    Illumination Spécialisée

    L'Illumination Spécialisée est utilisée pour fournir des capacités d'illumination qui ne ​​sont généralement pas proposées par d'autres produits d'illumination ou pour des applications spécialisées ou spécifiques. L'Illumination Spécialisée contient des produits qui offrent des types d'illumination spécifiques généralement non proposés par la plupart des illuminateurs généraux ou sont des outils spécialisés conçus pour des applications d'imagerie très spécifiques.


    Projecteurs de Motifs à LED de Advanced Illumination
    • Différentes Longueurs d'Onde Disponibles
    • Équipent les Objectifs d'Imagerie à Monture C pour Contrôler la Géométrie d'Illumination
    • Idéaux pour la Reconstruction et la Cartographie 3D

    Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande
    • Conçues pour être Utilisées avec des Spectromètres
    • Lampes Disponibles pour l'UV au NIR
    • Sources en Xénon, Tungstène ou Deutérium

    Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®
    • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 90 mW
    • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
    • Microcontrôleur Intégré
    • Une Alimentation d'Énergie (#62-941) est requise pour le Fonctionnement des Lasers de Classe IIIa

    Coffret de Développement StingRay™ de Coherent®
    • Inclut des Lasers StingRay de 520 nm et 660 nm
    • Parfait pour l'Expérimentation et le Prototypage
    • Permet une Rapide Évaluation du Système Laser en Éclairage Structuré
    • Diodes Laser StingRay™ individuelles Disponibles

    Sources de Lumière Lumencor®
    • Puissantes Sources à Etat Solide Sans Période de Chauffe ou de Refroidissement
    • Les Sources de Lumière SOLA Produisent une Lumière Continue Blanche sur le Bande 380 - 680 nm
    • Les Sources de Lumière Spectra X Proposent une Commutation Ultrarapide de Six Bandes de Couleurs Indépendantes

    Lampe Jaune Monochromatique
    • Idéale pour Evaluer la Planéité de Surface
    • λ/2 = 0.3 Microns à 589.6nm
    • Inclut un Manuel

    ×

    Besoin d'une offre ?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



    ×