• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 

Produits Fin de Série: Polariseurs

Film Polarisant Linéaire Visible Film Polarisant Linéaire Visible
  • Transmission de 25% (pour Film Gris) ou de 22% (pour Film Marron)
  • Efficacité Polarisante Supérieure à 99%
  • Couche Protectrice Détachable pour Faciliter la Manipulation
Polariseurs UV, VIS-NIR et Proche IR à Contraste Élevé Polariseurs UV, VIS-NIR et Proche IR à Contraste Élevé
  • Large Gamme de Longueurs d'Onde
  • Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
  • Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile
Polariseurs Ultrarapides à Couche Mince Fin de Série
×
Polariseurs Ultrarapides à Couche Mince
  • Parfaits pour les lasers Ti:Saphir et dopé ytterbium
  • Seuils de dommage atteignant 0,3J:cm² @200 fs @ 800 nm
  • Optimisée pour la séparation des états S et P avec une dispersion minimale
Commercial Grade Colored Polarizing Film Fin de Série
×
Commercial Grade Colored Polarizing Film
  • Feature Standard Designs and Specifications
  • Available in a Variety of Color Options
  • Ideal for Visual or Optical Effects
Polariseurs à Raie Laser de Haute Energie Fin de Série
×
Polariseurs à Raie Laser de Haute Energie
  • 355nm, 532nm et 1064nm Disponibles
  • Angle d'Incidence de 45° ou de 56°
  • Seuil de Dommage Elevé
Lames à Retard Variables à Cristaux Liquides (Retardateurs) Fin de Série
×
Lames à Retard Variables à Cristaux Liquides (Retardateurs)
  • Retardement Contrôlé Electriquement jusqu'à λ/2
  • Contrôle Manuel ou Via une Interface Graphique
  • Facilité de Montage grâce à un Filetage 8-32

Voir tous les informations compatibles avec Produits Fin de Série: Polariseurs  


Vous avez une question ? Besoin d’aide ? Nos ingénieurs sont là pour vous aider.

+33 (0)8 20 20 75 55 Assistance en Ligne

-ou- completez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

×

Besoin d'une offre ? Insérez un numéro de stock pour recevoir votre devis !

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×