• Pays/Région
  • Bonjour Mon compte
  •   
 

Nouveaux Produits : Polariseurs

Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT)
  • Résistance élevée aux hautes températures par rapport aux films polarisants courants
  • Rapport d'extinction de 5000:1
  • Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Tailles personnalisées disponibles
Polariseurs Ultrarapides à Couche Mince
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Polariseurs Ultrarapides à Couche Mince
  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
  • Optimisés pour la séparation des polarisations s et p à un AOI de 45°
  • Rapport d'extinction élevé de 1000:1 à la longueur d’onde de conception
Film Polarisant Linéaire à Transmission Élevée (XP44-40)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
×
Film Polarisant Linéaire à Transmission Élevée (XP44-40)
Polariseurs en Verre Corning Polarcor™ Nouveau
×
Polariseurs en Verre Corning Polarcor™
  • Rapport d'extinction élevé et faible perte d'insertion dans le NIR
  • Résistants aux dommages chimiques, physiques et thermiques
  • Convient aux applications de haute puissance
  • Gamme de tailles standard et d’options personnalisées disponibles
Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR) Nouveau
×
Film Polarisant Linéaire Proche Infrarouge (NIR)
  • Idéal pour les applications de polarisation NIR
  • Rapport d’extinction >400:1 de 800 à 2200nm
  • Efficacité élevée sur toute la plage de longueurs d'onde
  • Substrat polymère durable

Voir tous les informations compatibles avec Nouveaux Produits : Polariseurs  


Vous avez une question ? Besoin d’aide ? Nos ingénieurs sont là pour vous aider.

+33 (0)8 20 20 75 55 Assistance en Ligne

-ou- completez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.